Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая точность благодаря лазерной подгонке: 2.500 В ± 0.4%
  • 3-выводное устройство: Вход напряжения /Выход напряжения
  • Превосходная температурная стабильность: 10 ppm/°C (AD580M, U)
  • Превосходная долговременная стабильность: 250 мкВ (25 мкВ/месяц)
  • Малый рабочий ток: 1.5 мА, макс.
  • Миниатюрный, герметичный корпус: корпус транзисторного типа TO-52
  • Доступны версии, соответствующие требованиям MIL-STD-883

Подробнее о продукте

AD580 – это трехвыводный, недорогой, термокомпенсированный источник опорного напряжения на запрещенной зоне, который формирует фиксированное выходное напряжение 2.5 В из входного напряжения в диапазоне от 4.5 В до 30 В. Уникальная комбинация передовых схемотехнических решений и тонкопленочных резисторов, подвергаемых лазерной подгонке на пластине, позволяют AD580 обеспечивать начальную погрешность ±0.4%, температурную нестабильность менее 10 ppm/°C и долговременную нестабильность менее 250 мкВ. Кроме того, малое значение рабочего тока (1.5 мА, максимум) является очевидным преимуществом данного компонента по сравнению с классическими схемами на стабилитронах.

AD580 рекомендован к применению с любыми 8-, 10- и 12-разрядными цифро-аналоговыми преобразователями, которые требуют внешнего стабильного источника опорного напряжения. Широкий диапазон входных напряжений AD580 позволяет работать с 5-вольтовой логикой, что делает данный компонент идеальным выбором для панелей цифровых измерительных приборов или систем, в которых доступно лишь напряжение питания логических схем.

Версии AD580J, K, L и M работают в температурном диапазоне от 0°C до +70°C, а версии AD580S, T и U работают в расширенном температурном диапазоне от -55°C до +125°C.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь