Обзор
Особенности и преимущества
- Single 20-bit voltage output DAC, ±2 LSB INL
- 8 nV/√Hz output noise spectral density
- 0.1 LSB long term linearity error stability
- ±0.018 ppm/°C gain error temperature coefficient
- 2.5 µs output voltage settling time
- 3.5 nV-sec midscale glitch impulse
- Integrated Precision Reference Buffers
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
- 4mm × 5mm LFCSP package
- Wide power supply range of up to ±16.5 V
- 35 MHz Schmitt-triggered digital interface
- 1.8 V compatible digital interface
Подробнее о продукте
The AD5790 is a single 20-bit, voltage out DAC that operates from a bipolar supply up to 33V. Reference buffers are also provided on-chip The AD5790 accepts a positive reference input in the range of 5V to VDD – 2.5V and a negative reference input in the range of VSS + 2.5v to 0V. The AD5790 offers a relative accuracy of +/-2 LSB's max and operation is guaranteed monotonic with a -1 LSB to +3 LSB's DNL specification.
The part uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 35 MHz and is compatible with standard SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. The part incorporates a power-on reset circuit that ensures the DAC output powers up to 0V and in a known output impedance state and remains in this state until a valid write to the device takes place. The part provides a disable feature that places the output in a defined load state.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- 20-bit resolution
- Wide power supply range of up to ±16.5 V.
- −40°C to +125°C operating temperature range.
- Low 8 nV/√Hz noise.
- Low ±0.018 ppm/°C gain error temperature coefficient.
APPLICATIONS
- Medical instrumentation
- Test and measurement
- Industrial control
- Scientific and aerospace instrumentation
- Data acquisition systems
- Digital gain and offset adjustment
- Power supply control
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5790 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.