Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete dual, 16-bit DAC
  • Programmable output range
    ±4.096 V, ±4.201 V, or ±4.311 V
  • ±1 LSB maximum INL error, ±1 LSB maximum DNL error
  • Low noise: 70 nV/√Hz
  • Settling time: 10 μs maximum
  • Integrated reference buffers
  • On-chip die temperature sensor
  • Output control during power-up/brownout
  • Programmable short-circuit protection
  • Simultaneous updating via LDAC
  • Asynchronous clear to zero code
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD5763 is a dual, 16-bit, serial input, bipolar voltage output digital-to-analog converter (DAC) that operates from supply voltages of ±4.75 V up to ±5.25 V. The nominal full-scale output range is ±4.096 V. The AD5763 provides integrated output amplifiers, reference buffers, and proprietary power-up/ power-down control circuitry. The part also features a digital I/O port, which is programmed via the serial interface. The part incorporates digital offset and gain adjust registers per channel.

The AD5763 is a high performance converter that offers guar- anteed monotonicity, integral nonlinearity (INL) of ±1 LSB, low noise, and 10 μs settling time. During power-up (when the supply voltages are changing), the outputs are clamped to 0 V via a low impedance path.

The AD5763 uses a serial interface that operates at clock rates of up to 30 MHz and is compatible with DSP and microcontroller interface standards. Double buffering allows the simultaneous updating of all DACs. The input coding is programmable to either twos complement or offset binary formats. The asynchronous clear function clears all DAC registers to either bipolar zero or zero scale depending on the coding used. The AD5763 is ideal for both closed-loop servo control and open-loop control applications. The AD5763 is available in a 32-lead TQFP, and offers guaranteed specifications over the −40°C to +105°C industrial temperature range. Figure 1 contains a functional block diagram of the AD5763.

Applications:

  • Industrial automation
  • Open-loop/closed-loop servo control
  • Process control
  • Data acquisition systems
  • Automatic test equipment
  • Automotive test and measurement
  • High accuracy instrumentation
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Обсуждения

    AD5763 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.