Обзор

Особенности и преимущества

  • 8 программируемых диапазонов выходного напряжения: 0 В - 5 В, 0 В - 10 В, 0 В - 16 В, 0 В - 20 В, ±3 В, ±5 В, ±10 В, −2.5 В - +7.5 В; выход за границы диапазона 5%
  • Источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом: ±2 ppm/°C, тип.
  • Полная погрешность без регулировки (TUE): 0.1% от полной шкалы, макс.
  • Точность при 16-битном разрешении: ±2 LSB макс.
  • Гарантированная монотонность: ±1 LSB, макс.
  • Одноканальный 16-разрядный ЦАП
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

AD5761R-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

  • Загрузите техническое описание AD5761R-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/17605 DSCC

Подробнее о продукте

AD5761R/AD5721R - это одноканальные 16-/12-разрядный цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) с последовательным входным интерфейсом и выходом напряжения. Они работают с однополярным (от 4.75 В до 30 В) или биполярным (VSS от −16.5 В до 0 В, VDD от 4.75 В до 16.5 В) напряжением питания. Интегрированные источник опорного напряжения, буфер опорного напряжения и выходной усилитель превращают компоненты в универсальное, очень простое в применении решение.

Компоненты имеют гарантированно монотонную характеристику преобразования, обладают максимальной интегральной нелинейностью (INL) ±2 младших значащих разряда (LSB), шумом 35 нВ/√Гц и временем установления 7.5 мкс при работе в отдельно взятых диапазонах напряжения.

AD5761R/AD5721R имеют последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 50 МГц и совместим со стандартными портами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров. Двойная буферизация позволяет осуществлять асинхронное обновление выходного сигнала ЦАП. Формат входных данных (дополнительный или прямой двоичный код) выбирается пользователем. Сигнал асинхронного сброса используется для сброса всех регистров в состояния по умолчанию. Диапазон выходных напряжений выбирается пользователем при помощи битов RA[2:0] в регистре управления.

Компоненты выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP и гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Промышленная автоматика
  • Измерительная техника, системы сбора данных
  • Разомкнутые/замкнутые контуры управления приводами, управление технологическими процессами
  • Программируемые логические контроллеры

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Сопутствующие компоненты

AD5761R Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Power Solutions

  • For a low noise negative LDO, for 5V, 12V and 24V systems: ADP7182.
  • For a low noise positive LDO, for 5V, 24V and 24 systems:

    ADM7160, ADP7118, ADP7142.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.