Обзор
Особенности и преимущества
- 8 программируемых диапазонов выходного напряжения: 0 В - 5 В, 0 В - 10 В, 0 В - 16 В, 0 В - 20 В, ±3 В, ±5 В, ±10 В, −2.5 В - +7.5 В; выход за границы диапазона 5%
- Полная погрешность без регулировки (TUE): 0.1% от полной шкалы, макс.
- Точность при 16-битном разрешении: ±2 LSB макс.
- Гарантированная монотонность: ±1 LSB, макс.
- Одноканальный 16-разрядный ЦАП
- Время установления: 7.5 мкс, тип.
- Интегрированные буферы опорного напряжения
- Низкий шум: 35 нВ/√Гц
- Малые выбросы при переключении: 1 нВ-сек
- Совместимость с логикой 1.8 В
- Асинхронное обновление выходного сигнала при помощи вывода LDAC
- Асинхронный сброс с установкой выходного сигнала в ноль или середину шкалы
- Последовательный интерфейс, совместимый с DSP/микроконтроллерами
- Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда 4 кВ (модель человеческого тела)
- Компонент доступен в корпусах 16-выводном TSSOP и 16-выводном LFCSP
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
AD5761/AD5721- это одноканальные 16-/12-разрядный цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) с последовательным входным интерфейсом и выходом напряжения. Они работают с однополярным (от 4.75 В до 30 В) или биполярным (VSS от −16.5 В до 0 В, VDD от 4.75 В до 16.5 В) напряжением питания. Интегрированные буфер опорного напряжения и выходной усилитель превращают компоненты в универсальное, очень простое в применении решение.
Компоненты имеют гарантированно монотонную характеристику преобразования, обладают максимальной интегральной нелинейностью (INL) ±2 младших значащих разряда (LSB), шумом 35 нВ/√Гц и временем установления 7.5 мкс при работе в отдельно взятых диапазонах напряжений.
AD5761/AD5721 имеют последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 50 МГц и совместим со стандартными портами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров. Двойная буферизация позволяет осуществлять асинхронное обновление выходного сигнала ЦАП. Формат входных данных (дополнительный или прямой двоичный код) выбирается пользователем. Сигнал асинхронного сброса используется для сброса всех регистров в состояние по умолчанию. Диапазон выходных напряжений выбирается пользователем при помощи битов RA[2:0] в регистре управления.
Компоненты выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP и гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Промышленная автоматика
- Измерительная техника, системы сбора данных
- Разомкнутые/замкнутые контуры управления приводами, управление технологическими процессами
- Программируемые логические контроллеры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD5761 Сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD5761 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.