Обзор
Особенности и преимущества
- True 16-bit voltage output DAC, ±0.5 LSB INL
- 8 nV/√Hz output noise spectral density
- 0.00625 LSB long-term linearity error stability
- ±0.018 ppm/°C gain error temperature coefficient
- 2.5 µs output voltage settling time
- 3.5 nV-sec midscale glitch impulse
- Integrated precision reference buffers
- Operating temperature range:
−40°C to +125°C - 4mm x 5mm LFCSP package
- Wide power supply range of up to ±16.5 V
- 35 MHz Schmitt triggered digital interface
- 1.8 V compatible digital interface
Подробнее о продукте
The AD5760 is a true 16-bit, unbuffered voltage out DAC that operates from a bipolar supply up to 33V. The AD5760 accepts a positive reference input in the range of 5V to VDD – 2.5V and a negative reference input in the range of VSS + 2.5v to 0V. The AD5760 offers relative accuracy of +/-0.5 LSB max and operation is guaranteed monotonic with a ±0.5 LSB DNL max range specification.The part uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 35 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. The part incorporates a power-on reset circuit that ensures the DAC output powers up to 0V in a known output impedance state and remains in this state until a valid write to the device takes place. The part provides an output clamp feature that places the output in a defined load state.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- True 16-Bit Accuracy.
- Wide Power Supply Range of Up to ±16.5 V.
- −40°C to +125°C Operating Temperature Range.
- Low 8 nV/√Hz Noise.
- Low 0.018 ppm/°C gain error temperature coefficient.
- Medical instrumentation
- Test and measurement
- Industrial control
- Scientific and aerospace instrumentation
- Data acquisition systems
- Digital gain and offset adjustment
- Power supply control
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD5760 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Output Amplifier
- For high precision, low noise, small package: ADA4004-1.
- For high precision, wide bandwidth, R-R output swing: AD8675.
- For high voltage, high slew rates and low noise: ADA4898-1.
Рекомендуемые внешний источник опорного напряжения
- For a precision, ultralow noise, 5V reference: ADR445.
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.