Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 16-битное разрешение и монотонность
- Динамическое управление энергопотреблением для уменьшения рассеиваемого тепла
- Диапазоны выходного тока: 0-20 мА, 4-20 мА или 0-24 мА
- полная погрешность без регулировки (TUE) ±0.05%, максимум
- Программируемые пользователем коэффициент усиления и сдвиг постоянной составляющей
- Интегрированная диагностика
- Интегрированный источник опорного напряжения (±10 ppm/°C, тип.)
- Температурный диапазон от -40°С до +105°С
Подробнее о продукте
AD5757 - это четырехканальный ЦАП с выходом тока, который работает от напряжения питания от 10.8 до 33 В. Интегрированная схема динамического управления энергопотреблением минимизирует мощность, рассеиваемую корпусом в режиме с выходом тока, путем регулировки напряжения в выходном драйвере в диапазоне от 7.4 В до 29.5 В.
Каждый канал имеет выделенный вывод CHART, который позволяет накладывать сигналы протокола HART на выход тока AD5757.
Компонент имеет универсальный трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 30 МГц и совместим со стандартными интерфейсами SPI(R), QSPITM, MICROWIRETM, а также другими интерфейсами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров. Интерфейс также обеспечивает опциональную проверку на наличие ошибок в пакете по методу CRC-8 и имеет сторожевой таймер, контролирующий активность интерфейса.
Ключевые особенности продукта
- Динамическое управление энергопотреблением для уменьшения рассеиваемого тепла
- Разрядность 16 бит
- Многоканальный
- Совместимость с протоколом HART
Области применения
- Управление технологическими процессами
- Управление приводами
- Программируемые логические контроллеры (PLC)
- Системы, работающие по протоколу HART
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Сопутствующие компоненты
AD5757 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5757 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.