Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD5724R/AD5734R/AD5754R are quad, 12-/14-/16-bit serial input, voltage output, digital-to-analog converters (DACs). They operate from single supply voltages of +4.5 V up to +16.5 V or dual supply voltages from ±4.5 V up to ±16.5 V. Nominal full-scale output range is software selectable from +5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, or ±10.8 V. Integrated output amplifiers, reference buffers, and proprietary power-up/power-down control circuitry are also provided.The devices offer guaranteed monotonicity, integral nonlinearity (INL) of ±16 LSB maximum, low noise, 10 μs typical settling time, and an on-chip +2.5 V reference.
The AD5724R/AD5734R/AD5754R use a serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and are compatible with DSP and microcontroller interface standards. Double buffering allows the simultaneous updating of all DACs. The input coding is user-selectable twos complement or offset binary for a bipolar output (depending on the state of Pin BIN/2sCOMP) and straight binary for a unipolar output. The asynchronous clear function clears all DAC registers to a user-selectable zero-scale or mid-scale output. The parts are available in a 24-lead TSSOP and offer guaranteed specifications over the −40°C to +85°C industrial temperature range.
Applications
- Industrial automation
- Closed-loop servo control, process control
- Automotive test and measurement
- Programmable logic controllers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5754R Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.