Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Complete, dual, 16-bit digital-to-analog converter (DAC)
- Operates from single/dual supplies
- Software programmable output range
+5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, ±10.8 V - INL error: ±16 LSB maximum, DNL error: ±1 LSB maximum
- Total unadjusted error (TUE): 0.1% FSR maximum
- Settling time: 10 μs typical
- Integrated reference buffers
- Please see data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD5722/AD5732/AD5752 are dual, 12-/14-/16-bit, serial input, voltage output, digital-to-analog converters. They operate from single-supply voltages from +4.5 V up to +16.5 V or dual-supply voltages from ±4.5 V up to ±16.5 V. Nominal full-scale output range is software-selectable from +5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, or ±10.8 V. Integrated output amplifiers, reference buffers, and proprietary power-up/power-down control circuitry are also provided.
The parts offer guaranteed monotonicity, integral nonlinearity (INL) of ±16 LSB maximum, low noise, and 10 μs typical settling time.
The AD5722/AD5732/AD5752 use a serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and are compatible with DSP and microcontroller interface standards. Double buffering allows the simultaneous updating of all DACs. The input coding is user-selectable twos complement or offset binary for a bipolar output (depending on the state of Pin BIN/2sComp), and straight binary for a unipolar output. The asynchronous clear function clears all DAC registers to a user-selectable zero-scale or midscale output. The parts are available in a 24-lead TSSOP and offer guaranteed specifications over the −40°C to +85°C industrial temperature range.
The AD5722/AD5732/AD5752 are pin compatible with the AD5724/AD5734/AD5754, which are complete, quad, 12-/14-/ 16-bit, serial input, unipolar/bipolar voltage output DACs.
Applications
- Industrial automation
- Closed-loop servo control, process control
- Automotive test and measurement
- Programmable logic controllers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.