Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазоны выходного тока: 0 мА - 20 мА, 0 мА - 24 мА или 4 мА - 20 мА
- Полная погрешность без регулировки (TUE) ±0.03% от полной шкалы, тип.
- Выходной дрейф ±5 ppm/°C, тип.
- Режим превышения диапазона на 2%
- Диапазоны выходного напряжения: 0 В - 5 В, 0 В - 10 В, 0 В - 40 В
- Полная погрешность без регулировки (TUE) ±0.02% от полной шкалы, тип.
- Выходной дрейф ±3 ppm/°C, тип.
- Режим с превышением диапазона для всех рабочих диапазонов
- Конфигурируемый последовательный цифровой интерфейс
- Интегрированная схема детектирования отказов в выходной цепи
- Проверка ошибок в пакетах данных
- Функция асинхронного сброса
- Диапазон напряжений питания
- AVDD: от 12 В (± 10%) до 55 В (макс.)
- Совместимость с напряжением токовой петли до AVDD − 2.75 В
- Температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- 32-выводный корпус LFCSP 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
AD5751 представляют собой одноканальный, недорогой, прецизионный драйвер токовой петли с выходом по току и напряжению. Есть возможность программной или аппаратной настройки выходного диапазона. Программно выходной диапазон может быть задан через последовательный интерфейс, совместимый с SPI и MICROWIRE™. AD5751 ориентирован на применение в ПЛК и системах промышленного контроля. На аналоговый вход AD5751 подается однополярный сигнал малого напряжения с выхода ЦАП, а сам усилитель обеспечивает на выходе сигнал необходимого размаха по току/напряжению.
Выходной ток может быть задан в пределах трех интервалов: от 0 до 20 мА, от 0 до 24 мА, от 4 до 24 мА.
Выходное напряжение снимается с отдельного вывода и может быть задано в пределах следующих интервалов: от 0 В до 5 В, от 0 В до 10 В, от 0 В до 40В. Допускается превышение порогового значения напряжения.
Микросхема защищена от короткого замыкания и обрыва линии по аналоговым выходам и может работать с емкостной нагрузкой до 1 мкФ и индуктивной нагрузкой до 0.1 Гн.
Для питания микросхемы необходимо напряжение в диапазоне от 10.8 В до 55В. Работает с напряжением в токовой петле от 0В до AVDD − 2.75 В.
Гибкий последовательный интерфейс совместим с SPI и MICROWIRE, и может работать в 3-хпроводном режиме, чтобы минимизировать потребность в цифровой изоляции, там, где это может быть необходимо. Также возможна проверка пакетов на ошибки (PEC) с помощью алгоритма CRC-8. Эта возможность полезна в промышленных системах, где велика опасность повреждения передаваемых данных.
В устройстве есть функция сброса питания, обеспечивающая точность установки питания. Кроме того, с помощью асинхронного пина CLEAR, можно установить наименьшее значение выходного сигнала, из выбранного диапазона.
Пин HW SELECT позволяет выбрать аппаратный или программный способ настройки диапазонов выходного сигнала при включении.
Области применения
- Управление промышленными процессами
- Управление силовым приводом
- ПЛК
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства по проектированию (2)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5751 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.