Обзор

Особенности и преимущества

  • Выходные диапазоны по току:
    • 4-20 мА, 0-20 мА или 0-24 мА, ±20 мА, ±24 мА
    • ±0.03% некорректируемая ошибка (TUE) для полного диапазона (FSR)
    • ±5 ppm/°C типичный дрейф выходного сигнала
  • Выходные диапазоны по напряжению:
    • 0-5 В, 0-10 В, ±5 В, ±10 В с 20% перегрузкой
    • ±0.02% FSR TUE
    • ±3 ppm/°C типичный дрейф выходного сигнала
  • Гибкий последовательный цифровой интерфейс
  • Обнаружение неисправности выхода
  • Проверка пакетов на ошибки (PEC)
  • Асинхронная функция CLEAR
  • Гибкая настройка выхода при включении – 0 В или в тристабильном режиме
  • Диапазон напряжений питания
    • AVDD: от +12 В (± 10%) до +24 В (± 10%)
    • AVSS: от −12 В (± 10%) до −24 В (± 10%)
  • Работа в токовой петле с напряжением от 0 В до AVDD-2,75 В

Подробнее о продукте

AD5750/AD5750-1/AD5750-2 представляют собой одноканальные, недорогие, прецизионные выходные драйверы с выходом по току и напряжению и возможностью программной или аппаратной настройки выходного диапазона. Программно выходной диапазон может быть задан через последовательный интерфейс, совместимый с SPI и MICROWIRE™. AD5750/AD5750-1/AD5750-2 ориентированы на применение в ПЛК и промышленных системах контроля и управления. На аналоговый вход AD5750/AD5750-1/AD5750-2 с выхода ЦАП подается однополярный сигнал низкого уровня, который внутри драйвера приводится к сигналу необходимого размаха по току/напряжению. Диапазоны входного аналогового сигнала могут составлять от 0 до 2,5 В (AD5750-1/AD5750-2) и от 0 до 4,096 В (AD5750).

Для токового выходного диапазона может быть задан один из пяти интервалов: от 4 до 20 мA, от 0 до 20 мA, от 0 до 24 мA, ±20 мA и ±24 мA. В однополярных диапазонах допустимо превышение максимального значения до 2%.

Выходное напряжение снимается с отдельного вывода, который может быть сконфигурирован на один из пяти выходных диапазонов: от 0 В до 5 В, от 0 В до 10 В, ±5 В или ±10,5 В. Допускается превышение порогового значения напряжения до 20%.

Микросхема защищена от короткого замыкания и обрыва линии по аналоговым выходам и может работать с емкостной нагрузкой до 1 мкФ и индуктивной нагрузкой до 0,1 Гн.

Для питания микросхем необходимо напряжение в диапазоне от ±12 В до ±24 В. В токовой петле работает с напряжением от 0 В до AVDD-2,75 В.

Гибкий последовательный интерфейс совместим с SPI и MICROWIRE и может работать в 3-х проводном режиме, чтобы минимизировать потребность в цифровой изоляции, там, где это может быть необходимо. Интерфейс также имеет дополнительную функцию проверки передаваемых пакетов на ошибки PEC с помощью алгоритма CRC-8. Эта возможность полезна в промышленных системах, где велика опасность повреждения передаваемых данных.

В устройстве есть функция сброса при включении питания, которая обеспечивает включение устройства в известном состоянии (0 В или тристабильный режим). С помощью асинхронного вывода CLEAR можно установить выходное напряжение в наименьшее или среднее значение выбранного диапазона. Вывод HW SELECT позволяет выбрать при включении аппаратный или программный способ настройки диапазонов выходного сигнала.

Вывод HW SELECT используется для конфигурирования режима работы компонента (аппаратный или программный) при включении питания.

Области применения

    • Управление технологическими процессами
    • Управление приводами
    • ПЛК

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Типовые проекты (1)

    Сопутствующие компоненты

    AD5750-2 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

    • For low power, low cost, mid-end systems: ADR392, ADR364.
    • For low noise, high accuracy, high-end systems: ADR434.

    Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

    Рекомендуемые цифровые изоляторы

    • For a 4-channel isolated interface in process control applications: ADUM1400.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь