Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазоны выходного тока: 0 мА - 24 мА или 4 мА - 20 мА
- Полная погрешность без регулировки (TUE) ±0.03% полной шкалы, тип.
- Выходной дрейф ±5 ppm/°C, тип.
- Режим с выходом за пределы диапазона на 2%
- Конфигурируемый последовательный цифровой интерфейс
- Интегрированная функция детектирования отказа в выходной цепи
- Проверка ошибок в пакетах данных (PEC)
- Функция асинхронного сброса
- Диапазон напряжений питания
- AVDD: от 12 В (± 10%) до 55 В (макс.)
- Совместимость с напряжением токовой петли до AVDD − 2.75 В
- Температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
AD5749 представляет собой одноканальный, недорогой, прецизионный драйвер токовой петли с возможностью программной или аппаратной настройки выходного диапазона. Программно выходной диапазон может быть задан через последовательный интерфейс, совместимый с SPI и MICROWIRE™. AD5749 ориентирован на применение в ПЛК и системах промышленного контроля. На аналоговый вход AD5749 подается однополярный сигнал малого напряжения с выхода ЦАП, а сам усилитель обеспечивает на выходе сигнал необходимого размаха по току/напряжению.
Выходной ток может быть задан в пределах двух интервалов: от 0 до 24 мА и от 4 до 20 мА. Токовый выход защищен от разрыва цепи и способен работать с индуктивной нагрузкой до 0.1 Гн. Для питания микросхемы необходимо напряжение в диапазоне от 10.8 В до 55 В. Работает с напряжением в токовой петле от 0 В до AVDD − 2.75 В.
Гибкий последовательный интерфейс совместим с SPI и MICROWIRE™, и может работать в 3-проводном режиме, чтобы минимизировать потребность в цифровой изоляции, там, где это может быть необходимо. Также возможна проверка пакетов на ошибки (PEC) с помощью алгоритма CRC-8. Эта возможность полезна в промышленных системах, где велика опасность повреждения передаваемых данных.
В устройстве есть функция сброса питания, обеспечивающая точность установки питания. Кроме того, с помощью асинхронного пина CLEAR, можно установить наименьшее значение выходного сигнала, из выбранного диапазона.
Пин HW SELECT позволяет выбрать аппаратный или программный способ настройки диапазонов выходного сигнала при включении.
Области применения
- Контроль промышленных систем
- Контроль приводов
- ПЛК
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD5749 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5749 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.