Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit Resolution and Monotonicity
- Dynamic Power Control for Thermal Management or external PMOS mode
- IOUT Range: 0mA-20mA, 4mA–20mA or 0mA–24mA ±0.1% (TUE) Maximum
- User programmable Offset and Gain
- On-Chip Diagnostics
- On-Chip Reference: ±10 ppm/°C maximum
- −40°C to +105°C Temperature Range
Подробнее о продукте
The AD5737 is a quad-channel current output DAC that operates with a power supply range from 10.8 V to 33 V. On-chip dynamic power control minimizes package power dissipation by regulating the voltage on the output driver from 7.4 V to 29.5 V using a dc-to-dc boost converter optimized for minimum on-chip power dissipation.
Each channel has a corresponding CHART pin so that HART signals can be coupled onto the current output of the AD5737.
The AD5737 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 30 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI™, MICROWIRE®, DSP, and microcontroller interface standards. The serial interface also features optional CRC-8 packet error checking, as well as a watchdog timer that monitors activity on the interface.
For a 16 bit equivalent solution, look at the AD5757. For a voltage and current configurable version, see the AD5755, AD5755-1 or AD5735.
Product Highlights
- Dynamic power control for thermal management.
- 12-bit performance.
- Quad channel.
- HART compliant.
Applications
- Process control
- Actuator Control
- PLCs
- HART Network Connectivity
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Сопутствующие компоненты
AD5737 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.