Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 12-bit resolution and monotonicity
- Dynamic power control for thermal management
- Current and voltage output pins connectable to a single terminal
- Current output ranges: 0 mA to 20 mA, 4 mA to 20 mA, and 0 mA to 24 mA
- ±0.1% total unadjusted error (TUE) maximum
- Voltage output ranges (with 20% overrange): 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, ±5 V, and ±10 V
- ±0.09% total unadjusted error (TUE) maximum
- User-programmable offset and gain
- On-chip diagnostics
- On-chip reference: ±10 ppm/°C maximum
- −40°C to +105°C temperature range
Подробнее о продукте
The AD5735 is a quad-channel voltage and current output DAC that operates with a power supply range from −26.4 V to +33 V. On-chip dynamic power control minimizes package power dissipation in current mode. This reduced power dissipation is achieved by regulating the voltage on the output driver from 7.4 V to 29.5 V using a dc-to-dc boost converter optimized for minimum on-chip power dissipation.
The AD5735 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 30 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI™, MICROWIRE®, DSP, and microcontroller interface standards. The serial interface also features optional CRC-8 packet error checking, as well as a watchdog timer that monitors activity on the interface.
Product Highlights
- Dynamic power control for thermal management.
- 12-bit performance.
- Quad channel.
Applications
- Process control
- Actuator control
- PLCs
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Сопутствующие компоненты
AD5735 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.