Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • +5 V to ±15 V operation
  • Unipolar or bipolar operation
  • ±0.5 LSB max INL error, ±1 LSB max DNL error
  • Settling time: 10 μs max (10 V step)
  • Double-buffered inputs
  • Simultaneous updating via LDAC
  • Asynchronous CLR to zero/mid scale
  • Readback
  • Operating temperature range:
  • −40°C to +85°C
  • iCMOS® process technology
iCMOS® Process Technology
For analog systems designers within industrial/instrumentation equipment OEMs who need high performance ICs at higher-voltage levels, iCMOS is a technology platform that enables the development of analog ICs capable of 30 V and operating at ±15 V supplies while allowing dramatic reductions in power consumption and package size, and increased ac and dc performance.

Подробнее о продукте

The AD5725 is a quad, 12-bit, parallel input, voltage output digital-to-analog converter that offers guaranteed monotonicity, integral nonlinearity (INL) of ±0.5 LSB maximum and 10 μs maximum settling time.

Output voltage swing is set by two reference inputs, VREFP and VREFN. By setting the VREFN input to 0 V and the VREFP to a positive voltage, the DAC provides a unipolar positive output range. A similar configuration with VREFP at 0 V and VREFN at a negative voltage provides a unipolar negative output range. Bipolar outputs are configured by connecting both VREFP and VREFN to nonzero voltages. This method of setting output voltage ranges has advantages over the bipolar offsetting methods because it is not dependent on internal and external resistors with different temperature coefficients.

Digital controls allow the user to load or read back data from any DAC, load any DAC, and transfer data to all DACs at one time.

The AD5725 is available in a 28-lead SSOP package. It can be operated from a wide variety of supply and reference voltages, with supplies ranging from single +5 V to ±15 V, and references from +2.5 V to ±10 V. Power dissipation is less than 270 mW with ±15 V supplies and only 40 mW with a +5 V supply. Operation is specified over the temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Industrial automation
  • Closed-loop servo control, process control
  • Automotive test and measurement
  • Programmable logic controllers
  • Data Sheet, Rev. 0, 7/07

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь