Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete, quad, 12-/14-/16-bit digital-to-analog converter (DAC)
  • Operates from single/dual supplies
  • Software programmable output range
    +5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, ±10.8 V
  • INL error: ±16 LSB maximum, DNL error: ±1 LSB maximum
  • Total unadjusted error (TUE): 0.1% FSR maximum
  • Settling time: 10 μs maximum
  • Integrated reference buffers
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD5724/AD5734/AD5754 are quad, 12-/14-/16-bit, serial input, voltage output digital-to-analog converters. They operate from single-supply voltages from +4.5 V up to +16.5 V or dual-supply voltages from ±4.5 V up to ±16.5 V. Nominal full-scale output range is software-selectable from +5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, or ±10.8 V. Integrated output amplifiers, reference buffers, and proprietary power-up/power-down control circuitry are also provided.

The parts offer guaranteed monotonicity, integral nonlinearity (INL) of ±16 LSB maximum, low noise, and 10 μs maximum settling time.

The AD5724/AD5734/AD5754 use a serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and are compatible with DSP and microcontroller interface standards. Double buffering allows the simultaneous updating of all DACs. The input coding is user-selectable twos complement or offset binary for a bipolar output (depending on the state of Pin BIN/2sComp), and straight binary for a unipolar output. The asynchronous clear function clears all DAC registers to a user-selectable zero-scale or midscale output. The parts are available in a 24-lead TSSOP and offer guaranteed specifications over the −40°C to +85°C industrial temperature range.

Applications

  • Industrial automation
  • Closed-loop servo control, process control
  • Automotive test and measurement
  • Programmable logic controllers
  • Data Sheet, Rev. 0, 8/08

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    Precision DAC Error Budget Tool

    The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

    Precision DAC Error Budget Tool

    Сопутствующие компоненты

    AD5724 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые цифровые изоляторы

    Рекомендуемые источники опорного напряжения

    • For precision, high accuracy: ADR421.
    • For precision, high accuracy and output trim adjust: ADR431.
    • For precision, low dropout, low cost: REF192.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.