Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete A/D Converter with Reference and Clock
  • Fast Successive Approximation Conversion: 40 µs
  • Digital Multiplexing: 
    Three-State Outputs
  • 18-Pin Ceramic DIP
  • No Missing Codes Over Temperature
    0°C to +70°C: AD571K
    –55°C to +125°C: AD571S
  • Low Cost Monolithic Construction

Подробнее о продукте

The AD571 is an 10-bit successive approximation A/D converter consisting of a DAC, voltage reference, clock, comparator, successive approximation register and output buffers--all fabricated on a single chip. No external components are required to perform a full accuracy 10-bit conversion in 40 µs.

Operating on supplies of +5 V to +15 V and -15 V, the AD571 will accepts analog inputs of 0 V to +10 V unipolar of ±5 V bipolar, externally selectable. When the BLANK and CONVERT input is driven low, the three state outputs will be open and a conversion will commence. Upon completion of the the DATA READY line goes low and the data pears at the output. Pulling the BLANK and CONVERT input high blanks the outputs and readies the device for the next version. The AD571 executes a true 10-bit conversion with no missing codes in 40 µs maximum.

The AD571 is available in two versions for the 0°C to +70°C temperature range, the AD571J and K. The AD571S guarantees 10-bit accuracy and no missing codes from -55°C to +125°C.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. The AD571 is a complete 10-bit A/D converter. No external components are required to perform a conversion. Full-scale calibration accuracy of ± 0.3% is achieved without external trims.
  2. The AD571 is a single chip device employing the most advanced IC processing techniques. Thus, the user has at his disposal a truly precision component with the reliability and low cost inherent in monolithic construction.
  3. The AD571 accepts either unipolar (0 V to +10 V) or bipolar (–5 V to +5 V) analog inputs by grounding or opening a single pin.
  4. The device offers true 10-bit accuracy and exhibits no missing codes over its entire operating temperature range.
  5. Operation is guaranteed with –15 V and +5 V or +15 V supplies. The device will also operate with a –12 V supply.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь