Обзор
Особенности и преимущества
- Полностью интегрированный FSK модем, совместимый с интерфейсом HART
- Передача данных синусоидальными сигналами с частотой 1200 Гц и 2200 Гц
- Максимальный потребляемый ток в режиме приема 115 мкА
- Конструктивно безопасное решение
- Интегрированный полосовой фильтр приемника
- Минимальное количество необходимых внешних компонентов
- Несколько возможных конфигураций источника тактового сигнала
- Кварцевый генератор с крайне низким энергопотреблением (60 мкА, максимум)
- Внешний источник тактового сигнала КМОП
- Прецизионный внутренний генератор
- Буферизированный выход интерфейса HART – повышенная нагрузочная способность
- Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда 8 кВ (модель человеческого тела)
- Напряжение питания от 1.71 В до 5.5 В
- Напряжение интерфейса от 1.71 В до 5.5 В
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C
- Корпус LFCSP 4 мм× 4 мм
- Совместим с физическим уровнем HART
- Интерфейс UART
Подробнее о продукте
AD5700/AD5700-1 представляют собой однокристальное решение для реализации полудуплескного модема с частотной манипуляцией (FSK), соответствующего требованиям физического уровня интерфейса HART®. AD5700/AD5700-1 содержат в себе все необходимые функции формирования, обнаружения, модуляции, демодуляции и фильтрации сигналов, и поэтому требует лишь небольшого числа внешних компонентов. Наличие в AD5700-1 прецизионного внутреннего генератора с погрешностью 0.5% позволяет значительно сократить занимаемое на плате место и делает данный компонент идеальным выбором для реализации ведомых и ведущих устройств с питанием от сети. Максимальный ток, потребляемый генератором, составляет 285 мкА, и общее низкое энергопотребление позволяет использовать AD5700/AD5700-1 в каждом канале ввода/вывода многоканальной системы. Сигналы передаются синусоидами с частотой 1200 Гц и 2200 Гц без разрывов фазы. AD5700/AD5700-1содержит точную схему обнаружения несущей и использует стандартный интерфейс UART.
Области применения
- Полевые передатчики
- HART-мультиплексоры
- Модули PLC и DCS с аналоговыми портами ввода/вывода
- Системы, работающие по протоколу HART
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (8)
Сопутствующие компоненты
AD5700-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Output DAC's
Материалы по теме
Описание схемы (7)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5700-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.