Обзор
Особенности и преимущества
- High relative accuracy (INL): ±2 LSB maximum at 16 bits
- Tiny package: 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP
- Total unadjusted error (TUE): ±0.1% of FSR maximum
- Offset error: ±1.5 mV maximum
- Gain error: ±0.1% of FSR maximum
- High drive capability: 20 mA, 0.5 V from supply rails
- User-selectable gain of 1 or 2 (GAIN pin)
- Reset to zero scale or midscale (RSTSEL pin)
- 1.8 V logic compatibility
- 400 kHz I2C-compatible serial interface
- 4 I2C addresses available
- Low glitch: 0.5 nV-sec
- Low power: 1.8 mW at 3 V
- 2.7 V to 5.5 V power supply
- −40°C to +105°C temperature range
Подробнее о продукте
The AD5696, a member of the nanoDAC+™ family, is a low power, quad, 16-bit buffered voltage output DAC. The device includes a gain select pin giving a full-scale output of 0V to VREF (gain = 1) or 0V to 2VREF (gain = 2) The device operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply, is guaranteed monotonic by design, and exhibits less than 0.1% FSR gain error and 1.5 mV offset error performance. The device is available in a 3 mm × 3 mm LFCSP package and in a TSSOP package.
The AD5696 incorporates a power-on reset circuit and a RSTSEL pin; the RSTSEL pin ensures that the DAC outputs power up to zero scale or midscale and remain at that level until a valid write takes place. The part contains a per-channel power-down feature that reduces the current consumption of the device in power-down mode to 4 µA at 3 V.
The AD5696 uses a versatile 2-wire serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz and includes a VLOGIC pin intended for 1.8 V/3 V/5 V logic.
Product Hightlights
- High Relative Accuracy (INL): ±2 LSB maximum
- Excellent DC Performance:
Total unadjusted error: ±0.1% of FSR maximum
Offset error: ±1.5 mV maximum
Gain error: ±0.1% of FSR maximum - Two Package Options: 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP and 16-lead TSSOP
- Digital gain and offset adjustment
- Programmable attenuators
- Process control (PLC I/O cards)
- Industrial automation
- Data acquisition systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
Материалы по теме
Пресс-релизы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5696 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.