Обзор

Особенности и преимущества

  • High relative accuracy (INL): ±2 LSB maximum at 16 bits
  • Low drift 2.5 V reference: 2 ppm/°C typical
  • Tiny package: 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP
  • Total unadjusted error (TUE): ±0.1% of FSR maximum
  • Offset error: ±1.5 mV maximum
  • Gain error: ±0.1% of FSR maximum
  • High drive capability: 20 mA, 0.5 V from supply rails
  • User selectable gain of 1 or 2 (GAIN pin)
  • Reset to zero scale or midscale (RSTSEL pin)
  • 1.8 V logic compatibility
  • Low glitch: 0.5 nV-sec
  • 400 kHz I2C-compatible serial interface
  • Low power: 3.3 mW at 3 V
  • 2.7 V to 5.5 V power supply
  • −40°C to +105°C temperature range

Подробнее о продукте

The AD5694R is a low power, quad, 16-bit buffered voltage output DAC. The device includes a 2.5 V, 2 ppm/°C internal reference (enabled by default) and a gain select pin giving a full-scale output of 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The device operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply, is guaranteed monotonic by design, and exhibits less than 0.1% FSR gain error and 1.5 mV offset error performance. The device is available in a 3 mm × 3 mm LFCSP and a TSSOP package.

The AD5694R also incorporates a power-on reset circuit and a RSTSEL pin that ensures that the DAC outputs power up to zero scale or midscale and remain there until a valid write takes place. Each part contains a per-channel power-down feature that reduces the current consumption of the device to 4 μA at 3 V while in power-down mode.

The AD5694R uses a versatile 2-wire serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz, and includes a VLOGIC pin intended for 1.8 V/3 V/5 V logic.

Product Highlights

  1. High Relative Accuracy (INL).
    AD5694R (12-bit): ±1 LSB maximum.
  2. Low Drift 2.5 V On-Chip Reference.
    2 ppm/°C typical temperature coefficient.
    5 ppm/°C maximum temperature coefficient.
  3. Two Package Options.
    3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP.
    16-lead TSSOP.

Applications

  • Optical transceivers
  • Base-station power amplifiers
  • Process control (PLC I/O cards)
  • Industrial automation
  • Data acquisition systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD5694R

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.