Обзор
Особенности и преимущества
- Миниатюрный корпус: 8-выводный LFCSP, 2 мм × 2 мм
- Низкая относительная погрешность (INL): ±2 LSB, макс. при разрядности 16 бит
- Только внешний источник опорного напряжения
- Выбор диапазона выходного напряжения: от 0 В до VREF и от 0 В до 2 ×VREF
- Полная погрешность без регулировки (TUE): 0.06% от полной шкалы, макс.
- Погрешность смещения: ±1.5 мВ, макс.
- Погрешность коэффициента усиления: ±0.05% от полной шкалы, макс.
- Низкий уровень импульсных помех: 0.1 нВ-с
- Высокая нагрузочная способность: 20 мА
- Низкая потребляемая мощность: 1.2 мВт при 3.3 В
- Независимое напряжение питания логической части 1.8 В
- Широкий рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
Подробнее о продукте
Представители семейства nanoDAC+® AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693 - это малопотребляющие, одноканальные, 16-/14-/12-разрядные ЦАП с буферизированным выходом напряжения. Все компоненты серии содержат активный по умолчанию внутренний источник опорного напряжения 2.5 В с дрейфом 2 ppm/°C. Диапазон выходного напряжения выбирается пользователем из двух вариантов: от 0 В до VREF и от 0 В до 2 ×VREF. ЦАП работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеют гарантированно монотонную характеристику. Они выпускаются в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 2.00 мм × 2.00 мм и 10-выводном корпусе MSOP.
Внутренняя схема сброса при включении питания гарантирует установку во внутреннем регистре ЦАП значения, соответствующего нулю шкалы, при подаче питания, а внутренний буфер выходного каскада автоматически конфигурируется для работы в нормальном режиме. AD5693R/AD5692R/ AD5691R/AD5693 имеют режим пониженного энергопотребления с программно управляемым выходным импедансом. Потребляемый ток при нахождении в данном режиме сокращается до 2 мкА (максимум) при 5 В.
Для чтения/записи данных в AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693 используется интерфейс I2C. Некоторые версии компонентов также имеют вход асинхронного сброса RESET и вывод VLOGIC для обеспечения совместимости с логикой, работающей с напряжением питания от 1.8 В.
Ключевые особенности продукта
- Низкая относительная погрешность (интегральная нелинейность, INL): ±2 LSB, макс. (AD5693R/AD5693, 16 бит).
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом:
Типичный температурный коэффициент 2 ppm/°C.
Максимальный температурный коэффициент 5 ppm/°C. - 8-выводный корпус LFCSP (2 мм × 2 мм) и 10-выводный корпус MSOP.
Области применения
- Управление технологическими процессами
- Системы сбора данных
- Цифровая регулировка коэффициента усиления и смещения
- Программируемые источники напряжения
- Оптические модули
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD5693R Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5693R Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.