Обзор
Особенности и преимущества
- Миниатюрный корпус: 8-выводный LFCSP, 2 мм × 2 мм
- Низкая относительная погрешность (INL): ±2 LSB, макс. при разрядности 16 бит
- Только внешний источник опорного напряжения
- Выбор диапазона выходного напряжения: от 0 В до VREF и от 0 В до 2 ×VREF
- Полная погрешность без регулировки (TUE): 0.06% от полной шкалы, макс.
- Погрешность смещения: ±1.5 мВ, макс.
- Погрешность коэффициента усиления: ±0.05% от полной шкалы, макс.
- Низкий уровень импульсных помех: 0.1 нВ-с
- Высокая нагрузочная способность: 20 мА
- Низкая потребляемая мощность: 1.2 мВт при 3.3 В
- Независимое напряжение питания логической части: от 1.8 В до 5.5 В
- Широкий рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- Устойчивость к напряжению электростатического разряда 4 кВ
Подробнее о продукте
Представители семейства nanoDAC+® AD5693R / AD5692R / AD5691R / AD5693- это малопотребляющие, одноканальные, 16-/14-/12-разрядные ЦАП с буферизированным выходом напряжения. Все компоненты серии, за исключением AD5693, содержат активный по умолчанию внутренний источник опорного напряжения 2.5 В с дрейфом 2 ppm/°C. Диапазон выходного напряжения выбирается пользователем из двух вариантов: от 0 В до VREF и от 0 В до 2 ×VREF. ЦАП работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеют гарантированно монотонную характеристику. Они выпускаются в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 2.00 мм × 2.00 мм и 10-выводном корпусе MSOP.
Внутренняя схема сброса при включении питания гарантирует установку во внутреннем регистре ЦАП значения, соответствующего нулю шкалы, при подаче питания, а внутренний буфер выходного каскада автоматически конфигурируется для работы в нормальном режиме. AD5693R/AD5692R/ AD5691R/AD5693 имеют режим пониженного энергопотребления с программно управляемым выходным импедансом. Потребляемый ток при нахождении в данном режиме сокращается до 2 мкА (максимум) при 5 В.
Для чтения/записи данных в AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693 используется интерфейс I2C. Некоторые версии компонентов также имеют вход асинхронного сброса RESET и вывод VLOGIC для обеспечения совместимости с логикой, работающей с напряжением питания от 1.8 В.
Ключевые особенности продукта
- Низкая относительная погрешность (интегральная нелинейность, INL): ±2 LSB, макс. (AD5693R/AD5693, 16 бит).
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом:
Типичный температурный коэффициент 2 ppm/°C.
Максимальный температурный коэффициент 5 ppm/°C. - Два варианта корпуса.
8-выводный корпус LFCSP (2 мм × 2 мм) и 10-выводный корпус MSOP.
Области применения
- Управление технологическими процессами
- Системы сбора данных
- Цифровая регулировка коэффициента усиления и смещения
- Программируемые источники напряжения
- Оптические модули
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD5693 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.