Обзор

Особенности и преимущества

  • High relative accuracy (INL): ±2 LSB maximum @ 16 bits
  • Tiny package: 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP
  • Total unadjusted error (TUE): ±0.1% of FSR maximum
  • Offset error: ±1.5 mV maximum
  • Gain error: ±0.1% of FSR maximum
  • High drive capability: 20 mA, 0.5 V from supply rails
  • User selectable gain of 1 or 2 (GAIN pin)
  • Reset to zero scale or midscale (RSTSEL pin)
  • 1.8 V logic compatibility
  • 50 MHz SPI with readback or daisy chain
  • Low glitch: 0.5 nV-sec
  • Low power: 1.8 mW at 3 V
  • 2.7 V to 5.5 V power supply
  • −40°C to +105°C temperature range

Подробнее о продукте

The AD5686, a member of the nanoDAC+™ family, is a low power, quad, 16-bit buffered voltage output DAC. The device includes a gain select pin giving a full-scale output of 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The device operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply, is guaranteed monotonic by design, and exhibits less than 0.1% FSR gain error and 1.5 mV offset error performance. The device is available in a 3 mm × 3 mm LFCSP and a TSSOP package.

The AD5686 also incorporates a power-on reset circuit and a RSTSEL pin that ensures that the DAC outputs power up to zero scale or midscale and remain at that level until a valid write takes place. Each part contains a per-channel power-down feature that reduces the current consumption of the device to 4 μA at 3 V while in power-down mode.

The AD5686 employs a versatile SPI interface that operates at clock rates up to 50 MHz, and all devices contain a VLOGIC pin intended for 1.8 V/3 V/5 V logic.

Product Highlights

  1. High Relative Accuracy (INL): ±2 LSB maximum
  2. Excellent DC Performance.
    Total unadjusted error: ±0.1% of FSR maximum
    Offset error: ±1.5 mV maximum
    Gain error: ±0.1% of FSR maximum
  3. Two Package Options: 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP and 16-lead TSSOP

Applications

  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable attenuators
  • Process control (PLC I/O cards)
  • Industrial automation
  • Data acquisition systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Поддержка работы с Mbed

WIKI

Узнайте, как приступить к работе с Mbed

Mbed является бесплатной средой разработки для микроконтроллеров с ядром ARM

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD5686R

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD5686 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Voltage/Current Output Driver

  • For PLC and industrial control applications: AD5750-2.

Рекомендуемые цифровой изолятор

  • For a galvanically isolated interface: ADUM1400.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.