Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое качество преобразования
- Высокая относительная точность (INL): ±3 LSB, макс. при 16 бит
- Полная погрешность без регулировки (TUE): ±0.14% от полной шкалы, макс.
- Погрешность смещения: ±1.5 мВ, макс.
- Погрешность усиления: ±0.06% (макс.)
- Малый дрейф источника опорного напряжения 2.5 В- 2 ppm/°C (тип.)
- Широкие рабочие диапазоны
- Температурный диапазон от −40°C до +125°C
- Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
- Простота применения
- Выбираемый пользователем коэффициент усиления 1 или 2 (вывод GAIN)
- Совместимость с логическими схемами с питанием 1.8 В
- Интерфейс SPI (50 МГц) с поддержкой чтения данных и объединения в цепочку с последовательным опросом
- 20-выводные корпуса TSSOP или LFCSP, удовлетворяющие требованиям RoHS
Подробнее о продукте
AD5672R/AD5676R – это малопотребляющие восьмиканальные 12-/16-разрядные ЦАП с буферизированным выходом напряжения. Они содержат внутренний источник опорного напряжения 2.5 В с дрейфом 2 ppm/°C (активен по умолчанию), а также вывод выбора коэффициента усиления, с помощью которого выходное напряжение полной шкалы может быть установлено равным 2.5 В (коэффициент усиления = 1) или 5 В (коэффициент усиления = 2). Оба компонента работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеют гарантированно монотонную характеристику преобразования. Компоненты выпускаются в 20-выводном корпусе TSSOP.
AD5672R/AD5676R также содержат схему сброса при включении питания и вывод RSTSEL, при помощи которого выходное напряжение ЦАП устанавливается в ноль или середину шкалы при подаче питания и гарантированно поддерживается в этом состоянии до первой записи достоверных данных. В режиме пониженного энергопотребления, который активируется для каждого канала в индивидуальном порядке, потребляемый ток сокращается до 2.5 мкА.
AD5672R/AD5676R имеют универсальный последовательный периферийный интерфейс (serial peripheral interface, SPI), и содержат вывод VLOGIC для обеспечения совместимости с логическими схемами, работающими от напряжений 1.8 В/3 В/5 В.
Ключевые особенности продукта
- Высокая относительная точность (INL).
AD5672R (12 бит): ±0.1 LSB, макс.
AD5676R (16 бит): ±3 LSB, макс. - Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом
Области применения
- Оптические трансиверы
- Усилители мощности для базовых станций
- Управление технологическими процессами (платы ввода/вывода программируемых логических контролеров [ПЛК])
- Промышленная автоматика
- Системы сбора данных
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Узнайте, как приступить к работе с Mbed
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD5676R Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения
- В качестве стабилизатора с малым падением напряжения: ADP7102.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5676R Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.