Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое качество преобразования
- Высокая относительная точность (INL): ±3 LSB, макс. при 16 бит
- Полная погрешность без регулировки (TUE): ±0.14% от полной шкалы, макс.
- Погрешность смещения: ±1.5 мВ, макс.
- Широкие рабочие диапазоны
- Температурный диапазон от −40°C до +125°C
- Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
- Простота применения
- Выбираемый пользователем коэффициент усиления 1 или 2 (вывод GAIN)
- Сброс в ноль или середину шкалы (вывод RSTSEL)
- Совместимость с логическими схемами с питанием 1.8 В
- Интерфейс SPI (50 МГц) с поддержкой чтения данных и объединения в цепочку с последовательным опросом
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD5676 – это малопотребляющий восьмиканальный 16-разрядный ЦАП с буферизированным выходом напряжения. Он имеет вывод выбора коэффициента усиления, с помощью которого выходное напряжение полной шкалы может быть установлено равным 2.5 В (коэффициент усиления = 1) или 5 В (коэффициент усиления = 2). Компонент работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеет гарантированно монотонную характеристику преобразования. AD5676 выпускается в 20-выводном корпусе TSSOP.
AD5676 также содержит схему сброса при включении питания и вывод RSTSEL, при помощи которого выходное напряжение ЦАП устанавливается в ноль или середину шкалы при подаче питания и гарантированно поддерживается в этом состоянии до первой записи достоверных данных. В режиме пониженного энергопотребления, который активируется для каждого канала в индивидуальном порядке, потребляемый ток сокращается до 2.5 мкА.
AD5676 имеет универсальный последовательный периферийный интерфейс (serial peripheral interface, SPI), и содержит вывод VLOGIC для обеспечения совместимости с логическими схемами, работающими от напряжений 1.8 В/3 В/5 В.
Ключевые особенности продукта
- Высокая относительная точность (INL): AD5676 (16 бит): ±3 LSB, макс.
- Температурный диапазон от -40°C до +125°C
- 20-выводный корпус TSSOP, отвечающий требованиям RoHS
Области применения
- Оптические трансиверы
- Усилители мощности для базовых станций
- Управление технологическими процессами (платы ввода/вывода программируемых логических контролеров [ПЛК])
- Промышленная автоматика
- Системы сбора данных
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.