Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое качество преобразования
    • Высокая относительная точность (INL):
    • ±3 LSB, макс. при 16 бит
    • Полная погрешность без регулировки (TUE): ±0.14% от полной шкалы, макс.
    • Погрешность смещения: ±1.5 мВ, макс.
    • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В с дрейфом 2 ppm/°C
  • Широкие рабочие диапазоны
    • Температурный диапазон от −40°C до +125°C
    • Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
  • Простота применения
    • Выбираемый пользователем коэффициент усиления 1 или 2 (вывод GAIN)
    • Совместимость с логическими схемами с питанием 1.8 В
  • Совместимый с I2C последовательный интерфейс, 400 кГц
  • 20-выводный корпус TSSOP или LFCSP, соответствующий RoHS

Подробнее о продукте

AD5671R/AD5675R – это малопотребляющие восьмиканальные 12-/16-разрядные ЦАП с буферизированным выходом напряжения. Они содержат внутренний источник опорного напряжения 2.5 В с дрейфом 2 ppm/°C, а также вывод выбора коэффициента усиления, с помощью которого выходное напряжение полной шкалы может быть установлено равным 2.5 В (коэффициент усиления = 1) или 5 В (коэффициент усиления = 2). Оба компонента работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеют гарантированно монотонную характеристику преобразования. Оба компонента работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеют гарантированно монотонную характеристику преобразования. Компоненты выпускаются в 20-выводном корпусе TSSOP и 20-выводном LFCSP. AD5671R/AD5675R также содержат схему сброса при включении питания и вывод RSTSEL, при помощи которого выходное напряжение ЦАП устанавливается в ноль или середину шкалы при подаче питания и гарантированно поддерживается в этом состоянии до первой записи достоверных данных.

Ключевые особенности продукта

  1. Высокая относительная точность (INL).
    AD5671R (12 бит): ±1 LSB, макс.
    AD5675R (16 бит): ±3 LSB, макс.
  2. Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом

Области применения

  • Оптические трансиверы
  • Усилители мощности для базовых станций
  • Управление технологическими процессами (платы ввода/вывода программируемых логических контролеров [ПЛК])
  • Промышленная автоматика
  • Системы сбора данных

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Поддержка работы с Mbed

WIKI

Learn how to get started with Mbed

Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD5675R

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD5675R Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения

  • В качестве стабилизатора с малым падением напряжения: ADP7102.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.