Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая точность преобразования
    • Малая относительная погрешность (INL): ±3 LSB, макс. при разрядности 16 бит
    • Полная погрешность без регулировки (TUE): ±0.14% от полной шкалы, макс.
    • Погрешность смещения: ±1.5 мВ, макс.
    • Погрешность коэффициента усиления: ±0.06% от полной шкалы, макс.
  • Широкие рабочие диапазоны
    • Температурный диапазон от −40°C до +125°C
    • Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
  • Простота применения
    • Выбираемый коэффициент усиления: 1 или 2 (вывод GAIN)
    • Совместимость с логикой 1.8 В
  • Совместимый с I2C последовательный интерфейс
    • Устойчивость к электростатическому разряду 2 кВ (HBM) и 1.5 кВ (FICDM)
    • 20-выводный корпус TSSOP, отвечающий требованиям RoHS

Подробнее о продукте

AD5675 – это малопотребляющий, восьмиканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с буферизированным выходом напряжения. Компонент имеет вывод выбора коэффициента усиления, при помощи которого выходное напряжение полной шкалы может быть установлено равным VREF (коэффициент усиления = 1) или 2 × VREF (коэффициент напряжения = 2). Он работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеет гарантированно монотонную характеристику преобразования. AD5675 выпускается в 20-выводном корпусе TSSOP. Схема сброса при включении питания и вывод RSTSEL устанавливают выходное напряжение ЦАП в ноль или середину шкалы, и поддерживают его в данном состоянии до первой записи достоверных данных. AD5675 имеет режим пониженного энергопотребления, в котором потребляемый ток сокращается до 1 мкА. Компонент обладает универсальным двухпроводным последовательным интерфейсом, работающим с частотой тактового сигнала до 400 кГц, а также выводом VLOGIC, при помощи которого обеспечивается совместимость с логическими схемами, имеющими напряжение питания от 1.8 В до 5 В.

Области применения

  • Оптические трансиверы
  • Усилители мощности для базовых станций
  • Управление технологическими процессами (платы ввода/вывода ПЛК)
  • Промышленная автоматика
  • Системы сбора данных



Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD5675R

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD5675 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые источники опорного напряжения

  • В качестве внешнего источника опорного напряжения: ADR425, ADR431, ADR435.

Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения

  • В качестве стабилизатора с малым падением напряжения: ADP7102.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.