Обзор

Особенности и преимущества

  • High relative accuracy (INL): ±1 LSB maximum at 12 bits
    • TUE: ±0.14% of FSR maximum
    • Offset error: ±1.5 mV maximum
    • Gain error: ±0.06% of FSR maximum
    • Low drift, 2.5 V voltage reference TC: 2 ppm/°C typical
    • 40 mA short-circuit current
  • Wide operating ranges
    • −40°C to +125°C temperature range
    • 2.7 V to 5.5 V power supply range
  • Simplified implementation
    • User selectable gain of 1 or 2 (GAIN pin)
    • 1.8 V logic compatibility
  • 400 kHz I2C-compatible serial interface
  • 28-lead, 4 mm × 4 mm, RoHS compliant LFCSP

Подробнее о продукте

The AD5673R/AD5677R are low power, 16-channel, 12-/16-bit, buffered voltage output, digital-to-analog converters (DACs) that include a 2.5 V, 2 ppm/°C internal reference (enabled by default), and a gain select pin, resulting in a full-scale output of 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The devices operate from a single, 2.7 V to 5.5 V supply range and are guaranteed monotonic by design. The AD5673R/AD5677R are available in a 28-lead lead frame chip scale package (LFCSP) and incorporate a power-on reset (POR) circuit that ensures that the DAC outputs power up to and remain at zero scale or midscale until a valid write. The AD5673R/AD5677R contain a power-down mode that reduces the current consumption to 2 µA typical.

Applications

  • Optical transceivers
  • Base station power amplifiers
  • Process control (programmable logic controller (PLC) input/output cards)
  • Industrial automation
  • Data acquisition systems

Product Highlights

  1. High channel density: 16 channels in 4 mm × 4 mm LFCSP.
  2. High relative accuracy (INL).
    AD5673R (12-bit): ±1 LSB maximum.
    AD5677R (16-bit): ±4 LSB maximum.
  3. Low drift, 2.5 V, on-chip reference.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD5673R

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.