Обзор
Особенности и преимущества
- Малопотребляющие, совместимые по выводам восьмиканальные ЦАП в корпусе с малым посадочным местом: AD5669R: 16 бит, AD5629R: 12 бит
- Корпус WLCSP с 16 шариковыми контактами, 2.6 мм × 16 мм
- 16-выводный корпус LFCSP (4 мм x 4 мм) и 16-выводный корпус TSSOP
- Выбираемый пользователем интегрированный источник опорного напряжения 1.25 В/2.5 В, 5 ppm/°C
- Режим пониженного энергопотребления: 400 нА при 5 В, 200 нА при 3 В
- Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
- Гарантированно монотонная архитектура
- Установка в ноль или середину шкалы при включении питания
- 3 режима пониженного энергопотребления
- Аппаратные функции LDAC и CLR
- Последовательный интерфейс, совместимый с I2C, поддерживает стандартный (100 кГц) и быстрый (400 кГц) режимы
Подробнее о продукте
AD5669R – это малопотребляющий, восьмиканальный 16-разрядный ЦАП с буферизированным выходом напряжения. Он работает от одного источника питания с напряжением от 2.7 В до 5.5 В, и гарантированно монотонен.
AD5629R/AD5669R имеет интегрированный источник опорного напряжения с внутренним коэффициентом усиления, равным 2. Пользователь может выбрать версию AD5669R с источником опорного напряжения 1.25 В, 5 ppm/°C (AD5669R-1), которая обеспечивает диапазон полной шкалы выходного напряжения 2.5 В, или версию с источником опорного напряжения 2.5 В, 5 ppm/°C (AD5669R-2 и AD5669R-3), которая обеспечивает диапазон полной шкалы выходного напряжения 5 В. После включения питания интегрированный источник опорного напряжения неактивен, что позволяет работать с внешним опорным напряжением. Внутренний источник опорного напряжения активируется программной записью.
Компонент имеет схему сброса при включении питания, которая гарантирует что в начальный момент после включения питания ЦАП выдает 0 В и будет поддерживать такое состояние до первой записи достоверных данных. Компонент также имеет функцию пониженного энергопотребления, при которой потребляемый устройством ток уменьшается до 400 нА при 5 В. Уровень выходной нагрузки в режиме пониженного энергопотребления выбирается программно для любого или всех каналов ЦАП.
Ключевые особенности продукта
- Восьмиканальный 16-разрядный ЦАП.
- Интегрированный источник опорного напряжения 1.25 В/2.5 В, 5 ppm/°C.
- Возможны 16-выводный корпус LFCSP (4 мм x 4 мм), 16-выводный корпус и корпус WLCSP с 16 шариковыми контактами, 2.6 мм × 16 мм.
- Установка в 0 В или середину шкалы при включении питания.
- Режим пониженного энергопотребления. При переключении в этот режим типичный потребляемый ЦАП ток составляет 200 нА при 3 В и 400 нА при 5 В.
Области применения
- Оптические трансиверы
- Управление усилителями мощности
- Системы сбора данных
- Цифровая коррекция коэффициента усиления и сдвига постоянной составляющей
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.