Обзор

Особенности и преимущества

  • Low power, smallest pin-compatible, quad nanoDACs
  • AD5625R/AD5645R/AD5665R
    • 12-/14-/16-bit nanoDACs
    • On-chip, 2.5 V, 5 ppm/°C reference in TSSOP
    • On-chip, 2.5 V, 10 ppm/°C reference in LFCSP
    • On-chip, 1.25 V, 10 ppm/°C reference in LFCSP
  • AD5625/AD5665
    • 12-/16-bit nanoDACs
    • External reference only
  • 3 mm × 3 mm, 10-lead LFCSP; 14-lead TSSOP; and 1.665 mm × 2.245 mm, 12-ball WLCSP
  • 2.7 V to 5.5 V power supply
  • Guaranteed monotonic by design
  • Power-on reset to zero scale/midscale
  • Per channel power-down
  • Hardware LDAC and CLR functions
  • I2C-compatible serial interface supports standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes

Подробнее о продукте

The AD5625R/AD5645R/AD5665R and AD5625/AD5665 members of the nanoDAC® family are low power, quad, 12-/14-/16-bit, buffered voltage-out DACs with/without an on-chip reference. All devices operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply, are guaranteed monotonic by design, and have an I2C-compatible serial interface.

The AD5625R/AD5645R/AD5665R have an on-chip reference. The LFCSP versions of the AD5625R/AD5645R/AD5665R have a 1.25 V or 2.5 V, 10 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 2.5 V or 5 V; the TSSOP versions of the AD5625R/AD5645R/AD5665R have a 2.5 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 5 V. The WLCSP has a 1.25 V reference. The on-chip reference is off at power-up, allowing the use of an external reference. The internal reference is enabled via a software write. The AD5625/AD5665 require an external reference voltage to set the output range of the DAC.

The device incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up to 0 V (POR = GND) or midscale (POR = VDD) and remains there until a valid write occurs. The on-chip precision output amplifier enables rail-to-rail output swing.

The AD5625R/AD5645R/AD5665R and AD5625/AD5665 use a 2-wire I2C-compatible serial interface that operates in standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes.

Applications

  • Process control
  • Data acquisition systems
  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь