Обзор
Особенности и преимущества
- Low power, smallest pin-compatible, quad nanoDACs
- AD5664R: 16 bits
- AD5644R: 14 bits
- AD5624R: 12 bits
- User selectable external or internal reference External reference default On-chip 1.25 V/2.5 V, 5 ppm/°C reference
- 10-lead MSOP; 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP_WD; and 12-ball, 1.665 mm × 2.245 mm WLCSP
- 2.7 V to 5.5 V power supply
- Guaranteed monotonic by design
- Power-on reset to zero scale
- Per channel power-down
- Serial interface, up to 50 MHz
Подробнее о продукте
The AD5624R/AD5644R/AD5664R, members of the nanoDAC® family, are low power, quad, 12-/14-/16-bit buffered voltage-out DACs. All devices operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply and are guaranteed monotonic by design.
The AD5624R/AD5644R/AD5664R have an on-chip reference. The AD56x4R-3 has a 1.25 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 2.5 V; the AD56x4R-5 has a 2.5 V, 5 ppm/°C reference giving a full-scale output range of 5 V. The on-chip reference is off at power-up, allowing the use of an external reference; all devices can be operated from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The internal reference is enabled via a software write.
The part incorporates a power-on reset circuit that ensures the DAC output powers up to 0 V and remains there until a valid write takes place. The part contains a per-channel power-down feature that reduces the current consumption of the device to 480 nA at 5 V and provides software-selectable output loads while in power-down mode. The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment.
The AD5624R/AD5644R/AD5664R use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz, and is compatible with standard SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. The on-chip precision output amplifier enables rail-to-rail output swing.
Product Highlights
- Quad 12-/14-/16-bit DACs.
- On-chip 1.25 V/2.5 V, 5 ppm/°C reference.
- Available in 10-lead MSOP; 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP_WD; and 12-ball, 1.665 mm × 2.245 mm WLCSP.
- Low power, typically consumes 1.32 mW at 3 V and 2.25 mW at 5 V.
Applications
- Process controls
- Data acquisition systems
- Portable battery-powered instruments
- Digital gain and offset adjustment
- Programmable voltage and current sources
- Programmable attenuators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD5664R Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For process control applications: ADUM1300.
- For digital isolators with integrated isolated power: ADUM5401.
- For cost sensitive designs: ADUM7440, ADUM7441.
- For isolated USB designs in healthcare and industrial control: ADUM4160.
Рекомендуемые источник опорного напряжения
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5664R Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.