Обзор
Особенности и преимущества
- Low power, smallest pin-compatible, dual nanoDAC
AD5663R: 16 bits
AD5643R: 14 bits
AD5623R: 12 bits - User-selectable external or internal reference
External reference default
On-chip 1.25 V/2.5 V, 5 ppm/°C reference
- 10-lead MSOP and 3 mm × 3 mm LFCSP
- 2.7 V to 5.5 V power supply
- Guaranteed monotonic by design
- Power-on reset to zero scale
- Per channel power-down
- Serial interface up to 50 MHz
- Hardware LDAC and CLR functions
Подробнее о продукте
The AD5623R / AD5643R / AD5663R, members of the nanoDAC® family, are low power, dual 12-, 14-, and 16-bit buffered voltage-out digital-to-analog converters (DAC) that operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply and are guaranteed monotonic by design.
The AD5623R / AD5643R / AD5663R have an on-chip reference. The AD5623R-3 / AD5643R-3 / AD5663R-3 have a 1.25 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output of 2.5 V; and the AD5623R-5 / AD5643R-5 / AD5663R-5 have a 2.5 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output of 5 V. The on-chip reference is off at power-up, allowing the use of an external reference; and all devices can be operated from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The internal reference is turned on by writing to the DAC.
The parts incorporate a power-on reset circuit that ensures the DAC output powers up to 0 V and remains there until a valid write takes place. The part contains a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 480 nA at 5 V and provides software-selectable output loads while in power-down mode.
The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable, battery-operated equipment.
The AD5623R / AD5643R / AD5663R use a versatile, 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz, and they are compatible with standard SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. The on-chip precision output amplifier enables rail-to-rail output swing to be achieved.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Dual 12-, 14-, and 16-bit DAC.
- On-chip 1.25 V/2.5 V, 5 ppm/°C reference.
- Available in 10-lead MSOP and 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP.
- Low power; typically consumes 0.6 mW at 3 V and 1.25 mW at 5 V.
- 4.5 μs maximum settling time for the AD5623R.
APPLICATIONS
- Process control
- Data acquisition systems
- Portable battery-powered instruments
- Digital gain and offset adjustment
- Programmable voltage and current sources
- Programmable attenuators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.