Обзор
Особенности и преимущества
- 16-Bit monotonic DAC; 12-Bit accuracy guaranteed
- Available in 8-lead SOT-23 and 8-lead MSOP package
- Power-on-reset to zero or midscale.
- 10 µs settling time
- Low power. Operates with 2.7 V to 5.5 V supply. Typically consumes 0.35 mW at 3 V and 0.7 mW at 5 V, making it ideal for battery-powered applications
- Power-down capability. When powered down, the DAC typically consumes 50 nA at 3 V and 200 nA at 5 V
Подробнее о продукте
The AD5662, a member of the nanoDAC® family of devices, is a low cost, low power, single 16-bit buffered voltage-out guaranteed monotonic DAC.The part incorporates a power-on-reset circuit that depending on model ensures that the DAC output powers up to zero volts or midscale and remains there until a valid write takes place. Power consumption is typically 250 µA and the part contains a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 1 µA at 5 V with software selectable output loads while in power-down mode.
The AD5662 utilizes a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP interface standards. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to rail output swing to be achieved.
Product Highlights
- 16-Bit monotonic DAC; 12-Bit accuracy guaranteed.
- Available in 8-lead SOT-23 and 8-lead MSOP package.
- Power-on-reset to zero or midscale.
- Low power. Operates with 2.7 V to 5.5 V supply. Typically consumes 0.35 mW at 3 V and 0.7 mW at 5 V, making it ideal for battery-powered applications.
- Power-down capability. When powered down, the DAC typically consumes 50 nA at 3 V and 200 nA at 5 V
- 10 µs settling time.
Applications
- Process control
- Data acquisition systems
- Portable battery-powered instruments
- Digital gain and offset adjustment
- Programmable voltage and current sources
- Programmable attenuators
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
ПО и системные требования
FPGA/HDL
Типовые проекты (2)
Сопутствующие компоненты
AD5662 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Output Amplifiers
- For low cost, precision, industrial current/voltage output drivers: AD5750.
- For low supply current in 4mA to 20mA applications: AD8627.
- For low noise, low offset, bipolar applications: ADA4077-2, AD8622, OP295.
Рекомендуемые источники опорного напряжения
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.