Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Chip Construction
  • Very High Speed Settling to 1/2 LSB: 250 ns typical
  • Full-Scale Switching Time: 30 ns
  • Guaranteed for Operation with ±12 V
  • Monotonicity Guaranteed Overtemperature
  • Low Power
  • Use with On-Board High Stability Reference

Подробнее о продукте

The AD565A is a fast 12-bit digital-to-analog converter which incorporates the latest advances in analog circuit design to achieve high speeds.

The AD565A uses 12 precision, high-speed bipolar current-steering switches, control amplifier and a laser-trimmed thin-film resistor network to produce a very fast, high accuracy analog output current. The AD565A also includes a buried Zener reference that features low-noise, long-term stability and temperature drift characteristics comparable to the best discrete reference diodes.

The combination of performance and flexibility in the AD565A has resulted from major innovations in circuit design, an important new high-speed bipolar process, and continuing advances in laser-wafer-trimming techniques (LWT). The AD565A have a 10-90% full-scale transition time less than 35 ns and settle to within ±1/2 LSB in 250 ns. It is laser-trimmed at the wafer level to ±1/8 LSB typical linearity. High speed and accuracy make the AD565A the ideal choice for high-speed display drivers as well as fast analog-to-digital converters.

The laser trimming process which provides the excellent linearity is also used to trim both the absolute value and the temperature coefficient of the reference of the AD565A resulting in a typical full-scale gain TC of 10 ppm/°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь