Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Chip Construction
  • Very High Speed Settling to 1/2 LSB
    AD565A: 250 ns max
  • Full-Scale Switching Time: 30 ns
  • Guaranteed for Operation with ±12 V (AD565A) Supplies
  • Low Cost
  • Linearity Guaranteed Over temperature 1/2 LSB max (K, T Grades)
  • Monotonicity Guaranteed Over temperature
  • Low Power = 225mW max
  • Use with On-Board High Stability Reference

Подробнее о продукте

The AD565A and AD566A are fast 12-bit digital-to-analog converters which incorporate the latest advances in analog circuit design to achieve high speeds at low cost.

The AD565A and AD566A use 12 precision, high-speed bipolar current-steering switches, control amplifier and a laser-trimmed thin-film resistor network to produce a very fast, high accuracy analog output current. The AD565A also includes a buried Zener reference that features low-noise, long-term stability and temperature drift characteristics comparable to the best discrete reference diodes.

The combination of performance and flexibility in the AD565A and AD566A has resulted from major innovations in circuit design, an important new high-speed bipolar process, and continuing advances in laser-wafer-trimming techniques (LWT). The AD565A and AD566A have a 10-90% full-scale transition time less than 35 ns and settle to within ±1/2 LSB in 250 ns max (350 ns for AD566A). Both are laser-trimmed at the wafer level to ±1/8 LSB typical linearity and are specified to ±1/4 LSB max error (K and T grades) at +25°C. High speed and accuracy make the AD565A and AD566A the ideal choice for high-speed display drivers as well as fast analog-to-digital converters.

The laser trimming process which provides the excellent linearity is also used to trim both the absolute value and the temperature coefficient of the reference of the AD565A resulting in a typical full-scale gain TC of 10 ppm/°C. When tighter TC performance is required or when a system reference is available, the AD566A may be used with an external reference.

AD565A and AD566A are available in four performance grades. The J and K are specified for use over the 0°C to +70°C temperature range while the S and T grades are specified for the -55&176;C to +125°C range. The D grades are all packaged in a 24-pin, hermetically sealed, ceramic, dual-in-line package. The JR grade is packaged in a 28-pin plastic SOIC.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь