Обзор
Особенности и преимущества
- Low power, smallest pin-compatible, dual nanoDACs
- AD5627R/AD5647R/AD5667R
12-/14-/16-bit
On-chip 1.25 V/2.5 V, 5 ppm/°C reference - AD5627/AD5667
12-/16-bit
External reference only - 3 mm x 3 mm LFCSP and 10-lead MSOP
- 2.7 V to 5.5 V power supply
- Guaranteed monotonic by design
- Power-on reset to zero scale
- Per channel power-down
- Hardware LDAC and CLR functions
- I2C-compatible serial interface supports standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes
Подробнее о продукте
The AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667 members of the nanoDAC® family are low power, dual, 12-, 14-, 16-bit buffered voltage-out DACs with/without on-chip reference. All devices operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply, are guaranteed monotonic by design, and have an I2C-compatible serial interface.
The AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667 have an on-chip reference. The AD5627RBCPZ, AD5647RBCPZ, and AD5667RBCPZ have a 1.25 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 2.5 V; the AD5627RBRMZ and AD5667RBRMZ have a 2.5 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 5 V. The on-chip reference is off at power-up, allowing the use of an external reference. The internal reference is enabled via a software write. The AD5667 and AD5627 require an external reference voltage to set the output range of the DAC.
The AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667 incorporate a power-on reset circuit that ensures the DAC output powers up to 0 V, and remains there until a valid write takes place.
The device contains a per-channel power-down feature that reduces the current consumption of the device to 480 nA at 5 V and provides software-selectable output loads while in power-down mode. The low power consumption of this device in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The on-chip precision output amplifier enables rail-to-rail output swing.
The AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667 use a 2-wire I2C-compatible serial interface that operates in standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes.
Applications
Data Sheet, Rev. 0, 1/07
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5647R Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.