Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-lead MSOP and 8-lead LFCSP packages
  • Complete, voltage output with internal reference
  • 1 mV/bit with 4.095 V full scale
  • 5 V single-supply operation
  • No external components required
  • 3-wire serial interface, 20 MHz data loading rate
  • Low power: 2.5 mW

Подробнее о продукте

The AD5626, a member of the nanoDAC® family, is a complete serial input, 12-bit, voltage output digital-to-analog converter (DAC) designed to operate from a single 5 V supply. It contains the DAC, input shift register and latches, reference, and a rail-to-rail output amplifier. The AD5626 monolithic DAC offers the user low cost and ease of use in 5 V only systems.

Coding for the AD5626 is natural binary with the MSB loaded first. The output op amp can swing to either rail and is set to a range of 0 V to 4.095 V for a one-millivolt-per-bit resolution. It is capable of sinking and sourcing 5 mA. An on-chip reference is laser trimmed to provide an accurate full-scale output voltage of 4.095 V.

This part features a serial interface is high speed, three-wire, DSP compatible with data in (SDIN), clock (SCLK) and load strobe (LDAC). There is also a chip-select pin for connecting multiple DACs.

The CLR input sets the output to zero scale at power on or upon user demand.

The AD5626 is specified over the extended industrial tempera-ture range (–40°C to +85°C). The AD5626 is available in MSOP and LFCSP surface-mount packages.

APPLICATIONS

  • Portable instrumentation
  • Digitally controlled calibration
  • Servo controls
  • Process control equipment
  • PC peripherals

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь