Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Current Output Converted
  • High Stability Buried Zener Reference
  • Trimmed Output Application Resistors for 0 V to +10 V, ±5 V Ranges
  • Fast Settling - 250 ns to 1/2 LSB typical
  • Guaranteed Monotonocity Over Full Operating Temperature Range
  • TTL/DTL and CMOS Compatible (Positive True Logic)
  • Single Chip Monolithic Construction

Подробнее о продукте

The AD561 is an integrated circuit 10-bit digital-to-analog converter combined with a high stability voltage reference fabricated on a single monolithic chip. Using ten precision high-speed current-steering switches, a control amplifier, voltage reference, and laser-trimmed thin-film SiCr resistor network, the device produces a fast, accurate analog output current. Laser trimmed output application resistors are also included to facilitate accurate, stable current-to-voltage conversion; they are trimmed to 0.1% accuracy, thus eliminating external trimmers in many situations.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь