Обзор
Особенности и преимущества
- High temperature operation: −55°C to +175°C
- 16-bit resolution
- Fully monotonic
- 3-wire SPI
- Power-on reset feature
- Hardware LDAC feature
- 2.7 V to 5.5 V single-supply operation
- Small footprint
- 10-lead, 3 mm × 3 mm, monometallic wire bonding MSOP
- 1.8 V logic compatible
Подробнее о продукте
The AD5600 is a single channel, 16-bit resolution, voltage output digital-to-analog converter (DAC) designed for high temperature operation.
The AD5600 guarantees 16-bit monotonicity over the specified temperature range and operates from a single 2.7 V to 5.5 V voltage supply.
For space constrained applications, the AD5600 is available in a 10-lead MSOP with operation specified from −55°C to +175°C. This package is designed for robustness at extreme temperatures, including monometallic wire bonding, and is qualified for up to 1000 hours of operation at the maximum temperature rating.
The AD5600 uses a versatile 3-wire serial peripheral interface (SPI) that is compatible with 50 MHz SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards.
The AD5600 is a member of a growing series of high temperature qualified products offered by Analog Devices, Inc. For a complete selection of available high temperature products, see the high temperature product list and qualification data available at www.analog.com/hightemp.
Applications
- Downhole drilling and instrumentation
- Heavy industrial
- High temperature environments
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.