Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-channel, configurable ADC/DAC/GPIO
    • Configurable as any combination of
      • 8 12-bit DAC channels
      • 8 12-bit ADC channels
      • 8 general-purpose I/O pins
  • Integrated temperature sensor
  • 16-lead TSSOP and LFCSP and 16-ball WLCSP packages
  • I2C interface

Подробнее о продукте

The AD5593R has eight input/output (I/O) pins, which can be independently configured as digital-to-analog converter (DAC) outputs, analog-to-digital converter (ADC) inputs, digital outputs, or digital inputs. When an I/O pin is configured as an analog output, it is driven by a 12-bit DAC. The output range of the DAC is 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF. When an I/O pin is configured as an analog input, it is connected to a 12-bit ADC via an analog multiplexer. The input range of the ADC is 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF. The I/O pins can also be configured to be general-purpose, digital input or output (GPIO) pins. The state of the GPIO pins can be set or read back by accessing the GPIO write data register and GPIO read configuration registers, respectively, via an I2C write or read operation.

The AD5593R has an integrated 2.5 V, 20 ppm/°C reference that is turned off by default and an integrated temperature indicator that gives an indication of the die temperature. The temperature value is read back as part of an ADC read sequence.

The AD5593R is available in 16-lead TSSOP and LFCSP, as well as a 16-ball WLCSP, and operates over a temperature range of −40°C to +105°C.

Applications

  • Control and monitoring
  • General-purpose analog and digital I/O

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Загружаемые ресурсы

Драйверы устройств

Поддержка работы с Mbed

WIKI

Узнайте, как приступить к работе с Mbed

Mbed является бесплатной средой разработки для микроконтроллеров с ядром ARM

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD5593R Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.