Обзор
Особенности и преимущества
- Download AD5592R-1-KGD Data Sheet. Available as Known Good Die and fully guaranteed to data sheet specifications.
- 8-channel, configurable ADC/DAC/GPIO
- Configurable as any combination of
- 8 × 12-bit DAC channels
- 8 × 12-bit ADC channels
- 8 × general-purpose digital input/output pins
- Integrated temperature sensor
- SPI interface
- Available in
- 16-ball, 2 mm × 2 mm WLCSP
- 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
- 16-lead TSSOP
Подробнее о продукте
The AD5592R/AD5592R-1 have eight I/Ox pins (I/O0 to I/O7) that can be independently configured as digital-to-analog converter (DAC) outputs, analog-to-digital converter (ADC) inputs, digital outputs, or digital inputs. When an I/Ox pin is configured as an analog output, it is driven by a 12-bit DAC. The output range of the DAC is 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF.
When an I/Ox pin is configured as an analog input, it is connected to a 12-bit ADC via an analog multiplexer. The input range of the ADC is 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF. The ADC has a total throughput rate of 400 kSPS. The I/Ox pins can also be configured as digital, general-purpose input or output (GPIO) pins. The state of the GPIO pins can be set or read back by accessing the GPIO write data register or the GPIO read configuration register, respectively, via a serial peripheral interface (SPI) write or read operation.
The AD5592R/AD5592R-1 have an integrated 2.5 V, 25 ppm/°C reference, which is turned off by default, and an integrated temperature indicator, which gives an indication of the die temperature. The temperature value is read back as part of an ADC read sequence.
The AD5592R/AD5592R-1 are available in 16-ball, 2 mm × 2 mm WLCSP, 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP, and 16-lead TSSOP. The AD5592R/AD5592R-1 operate over a temperature range of −40°C to +105°C.
Applications
- Control and monitoring
- General-purpose analog and digital inputs/outputs
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Узнайте, как приступить к работе с Mbed
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.