Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit Linearity and Monotonic
-40°C to +125°C - Single +5 V to +12 V or dual ±5 V supply operation
- Unipolar or Bipolar Voltage Output Spans
- Double Buffered Registers Enable Simultaneous Multi-Channel Updates
- 4 Separate Rail-to Rail Reference Inputs
- Data Readback Capability
- 5 µs Settling Time
Подробнее о продукте
The new AD5582/AD5583 offer pin compatible, quad 12-/10-Bit digital-to-analog converters with separate reference inputs allowing users to individually establish output spans. These low power (<3 mA), fast settling time (5 µs) devices are offered in the compact TSSOP-48 package. Fast parallel digital interfacing allows data loading at 20 MSPS and Readback of the input registers. Operation from single +5 to +15 V supplies as well as dual supply operation to ±5 V insures that most of the higher voltage actuators can be directly controlled without further amplification to higher voltages. Ideal for instrumentation, industrial control and optical network DWDM control circuits.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.