Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete 8-bit DC
  • Voltage Output - 0 V to 2.56 V
  • Internal Precision Band-Gap Reference
  • Single-Supply Operation: 5 V (±10%)
  • Full Microprocessor Interface
  • Fast: 1 xxs Voltage Settling to ±1/2 LSB
  • Low power: 75 mW
  • No User Trims Required
  • Guaranteed Montonic
    Over Temperature
  • All Errors Specified T min to T max
  • Small 16-Lead DIP or 20-Lead PLCC Package
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The AD557 DACPORT® is a complete voltage-output 8-bit digital-to-analog converter, including output amplifier, full microprocessor interface and precision voltage reference on a single monolithic chip. No external components or trims are required to interface, with full accuracy, an 8-bit data bus to an analog system.

The low cost and versatility of the AD557 DACPORT are the result of continued development in monolithic bipolar technologies.

The complete microprocessor interface and control logic is implemented with integrated injection logic (I2 L), an extremely dense and low-power logic structure that is process-compatible with linear bipolar fabrication. The internal precision voltage reference is the patented low-voltage band-gap circuit which permits full-accuracy performance on a single +5 V power supply. Thin-film silicon-chromium resistors provide the stability required for guaranteed monotonic operation over the entire operating temperature range, while laser-wafer trimming of these thin-film resistors permits absolute calibration at the factory to within ±2.5 LSB; thus, no user-trims for gain or offset are required. A new circuit design provides voltage settling to ±1/2 LSB for a full-scale step in 800 ns.

The AD557 is available in two package configurations. The AD557JN is packaged in a 16-pin plastic, 0.3"-wide DIP. For surface mount applications, the AD557JP is packaged in a 20-pin JEDEC standard PLCC. Both versions are specified over the operating temperature range of 0°C to +70°C.

DACPORT is a registered trademark of Analog Devices, Inc.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь