Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual channel
  • 14-bit resolution
  • 2- or 4-quadrant, 4 MHz BW multiplying DAC
  • ±1 LSB DNL
  • ±1 LSB INL
  • Operating supply voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Low noise: 12 nV/√Hz
  • Low power: IDD = 10 μA max
  • 0.5 μs settling time
  • Built-in RFB facilitates current-to-voltage conversion
  • Built-in 4-quadrant resistors allow 0 V to –10 V, 0 V to +10 V, or ±10 V outputs
  • 2 mA full-scale current ± 20%, with VREF = 10 V
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD5547/AD5557 are dual precision, 16-/14-bit, multiplying, low power, current-output, parallel input, digital- to-analog converters. They are designed to operate from single +5 V supply with ±10 V multiplying references for 4-quadrant outputs with up to 4 MHz bandwidth.

The built-in 4-quadrant resistors facilitate resistance matching and temperature tracking, which minimize the numbers of components needed for multiquadrant applications. In addition, the feedback resistor (RFB) simplifies the I-V conversion with an external buffer.

The AD5547/AD5557 are available in a compact TSSOP-38 package and operate at the extended automotive temperature range of –40°C to +125°C.

Applications

  • Automatic Test Equipment
  • Instrumentation
  • Digitally controlled calibration
  • Digital waveform generation
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Обсуждения

    AD5557 Обсуждения

    AD5557 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь