Обзор

Особенности и преимущества

  • 14-bit resolution
  • ±1 LSB DNL
  • ±1 LSB INL
  • Low noise: 12 nV/√Hz
  • Low power: IDD = 10 μA
  • 0.5 μs settling time
  • 4-quadrant multiplying reference input
  • 2 mA full-scale current ± 20%, with VREF= 10 V
  • Built-in RFB facilitates voltage conversion
  • 3-wire interface
  • Ultracompact 8-lead MSOP and 8-lead SOIC packages

Подробнее о продукте

The AD5543/AD5553 are precision 16-/14-bit, low power, current output, small form factor digital-to-analog converters (DACs). They are designed to operate from a single 5 V supply with a ±10 V multiplying reference.

The applied external reference, VREF, determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) facilitates the R-2R and temperature tracking for voltage conversion when combined with an external operational amplifier.

A serial data interface offers high speed, 3-wire microcontroller-compatible inputs using serial data in (SDI), clock (CLK), and chip select (CS).

The AD5543/AD5553 are packaged in ultracompact (3 mm × 4.7 mm) 8-lead MSOP and 8-lead SOIC packages.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Instrumentation
  • Digitally controlled calibration
  • Industrial control programmable logic controllers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.