Обзор
Особенности и преимущества
- 16-bit resolution - AD5546
- 14-bit resolution - AD5556
- 2- or 4-quadrant multiplying DAC
- ±1 LSB DNL
- ±1 LSB INL
- Operating supply voltage: 2.7 V to 5.5 V
- Low noise: 12 nV/√Hz
- Low power: IDD = 10 μA
- 0.5 μs settling time
- Built-in RFB facilitates current-to-voltage conversion
- Built-in 4-quadrant resistors allow 0 V to –10 V, 0 V to +10 V, or ±10 V outputs
- Built-in 4-quadrant resistors allow 0 V to –10 V, 0 V to +10 V, or ±10 V outputs
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD5546 / AD5556 are precision 16-/14-bit, multiplying, low power, current output, parallel input D/A converters. They operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply with ±10 V multiplying references for 4-quadrant outputs. Built-in 4-quadrant resistors facilitate the resistance matching and temperature tracking that minimize the number of components needed for multiquadrant applications. The feedback resistor (RFB) simplifies the I-V conversion with an external buffer. The AD5546/AD5556 are packaged in compact TSSOP-28 packages with operating temperatures from –40°C to +125°C.
APPLICATIONS
- Automatic test equipment
- Instrumentation
- Digitally controlled calibration
- Digital waveform generation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5546 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.