Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-bit resolution
  • ±1 LSB DNL monotonic
  • ±1 LSB INL
  • 2 mA full-scale current ±20%, with VREF = 10 V
  • 0.5 μs settling time
  • 2Q multiplying reference-input 6.9 MHz BW
  • Zero or midscale power-up preset
  • Zero or midscale dynamic reset
  • 3-wire interface
  • Compact TSSOP-16 package

Подробнее о продукте

The AD5545/AD5555 are 16-bit/14-bit, current-output, digital- to-analog converters designed to operate from a single 5 V supply with bipolar output up to ±15 V capability.

An external reference is needed to establish the full-scale output-current. An internal feedback resistor (RFB) enhances the resistance and temperature tracking when combined with an external op amp to complete the I-to-V conversion.

A serial data interface offers high speed, 3-wire microcontroller compatible inputs using serial data in (SDI), clock (CLK), and chip select (CS). Additional LDAC function allows simultaneous update operation. The internal reset logic allows power-on preset and dynamic reset at either zero or midscale, depending on the state of the MSB pin.

The AD5545/AD5555 are packaged in the compact TSSOP-16 package and can be operated from –40°C to +85°C.

Applications
  • Automatic test equipment
  • Instrumentation
  • Digitally controlled calibration
  • Industrial control PLCs
  • Programmable attenuator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.