Обзор
Особенности и преимущества
- 16-bit resolution INL of ±1 LSB (B Grade)
- 2 mA full-scale current ± 20%, with VREF = ±10 V
- 0.9 μs settling time to ±0.1%
- 12 MHz multiplying bandwidth
- Midscale glitch of −1 nV-sec
- Midscale or zero-scale reset
- Four separate, 4-quadrant multiplying reference inputs
- Compact 28-lead SSOP and 32-lead LFCSP
- See data sheet for additional features
- Download AD5544-EP Data Sheet (pdf)
- Military temperature range (−55°C to +125°C)
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
- V62/12663 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The AD5544/AD5554 quad, 16-/14-bit, current output, digital-to-analog converters (DACs) are designed to operate from 2.7 V to 5.5 V supply range.
The applied external reference input voltage (VREFX) determines the full-scale output current. Integrated feedback resistors (RFB) provide temperature-tracking, full-scale voltage outputs when combined with an external I-to-V precision amplifier.
A double-buffered serial data interface offers high speed, 3-wire, SPI- and microcontroller-compatible inputs using serial data in (SDI), a chip select (CS), and clock (CLK) signals. In addition, a serial data out pin (SDO) allows for daisy-chaining when multiple packages are used. A common, level-sensitive, load DAC strobe (LDAC) input allows the simultaneous update of all DAC outputs from previously loaded input registers. Additionally, an internal power-on reset forces the output voltage to 0 at system turn-on. An MSB pin allows system reset assertion (RS) to force all registers to zero code when MSB = 0, or to half-scale code when MSB = 1.
The AD5544 is packaged in the compact 28-lead SSOP and 32-lead LFCSP. The AD5554 is packaged in the compact 28-lead SSOP.
Applications
- Automatic test equipment
- Instrumentation
- Digitally controlled calibration
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.