Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 12/16 бит
- Интегральная нелинейность (INL) 1 LSB
- Спектральная плотность шума 11.8 нВ/√Гц
- Время установления 1 мкс
- Энергия импульсных выбросов 1.1 нВ-сек
- Температурный дрейф 0.05 ppm/°C
- Защита от напряжения электростатического разряда 5 кВ в соответствии с моделью HBM
- Также выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD5512A/AD5542A – это одноканальные 12/16-разрядные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) с последовательным входом и небуферизированным выходом напряжения, работающие от напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Диапазон выходных напряжений ЦАП составляет от 0 В до VREF. ЦАП гарантированно монотонны и обеспечивают интегральную нелинейность (INL) 1 LSB при разрядности 16 бит без необходимости регулировки во все рабочем температурном диапазоне от -40°C до +85°C (AD5542A) или от -40°C до +125°C (AD5512A).
AD5512A/AD5542 имеют небуферизированные выходы и обеспечивают время установления 1 мкс при малых погрешностях сдвига постоянной составляющей, что делает их идеальным выбором для быстродействующих разомкнутых контуров управления.
AD5512A/AD5542A поддерживают работу в биполярном режиме, при котором максимальный размах выходного напряжения составляет ±VREF. Данные ЦАП также имеют выводы для подключения опорного напряжения и аналогового заземления по схеме Кельвина для уменьшения чувствительности к эффектам топологии платы.
AD5512A/AD5542A выпускаются в 16-выводном корпусе LFCSP, а AD5542A также выпускается в 10-выводном корпусе LFCSP и 16-выводном корпусе TSSOP. Компоненты имеют универсальный трехпроводной интерфейс, который совместим со стандартными интерфейсами SPI, QSPITM, MICROWIRETM, а также интерфейсами цифровых сигнальных процессоров, и работает с частотой до 50 МГц.
Ключевые особенности продукта
- Точность 16 бит без регулировки.
- Работа от одного источника питания с напряжением от 2.7 В до 5.5 В.
- Низкая спектральная плотность шума: 11.8 нВ/√Гц.
- Малый температурный дрейф: 0.05 ppm/°C.
- Корпуса TSSOP и LFCSP (3 мм x 3 мм).
Области применения
- Автоматическое испытательное оборудование
- Прецизионные измерительные приборы и источники
- Системы сбора данных
- Медицинские и авиационно-космические измерения
- Оборудование систем связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
FPGA/HDL
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
AD5542A IBIS Models
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
AD5542A Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Output Amplifiers
- В качестве прецизионного усилителя с биполярным питанием: OP1177, ADA4077-2, AD8628, ADA4528-1.
-
В качестве прецизионного малопотребляющего усилителя с однополярным питанием:
OP196.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5542A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.