Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Full 16-bit performance
  • 3 V and 5 V single-supply operation
  • Low 0.625 mW power dissipation
  • 1 μs settling time
  • Unbuffered voltage output capable of driving 60 kΩ loads directly
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-compatible interface standards
  • Power-on reset clears DAC output to 0 V (unipolar mode)
  • 5 kV HBM ESD classification
  • Low glitch: 1.1 nV-sec

Подробнее о продукте

The AD5541/AD5542 are single, 16-bit, serial input, voltage output digital-to-analog converters (DACs) that operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The DAC output range extends from 0 V to VREF.

The DAC output range extends from 0 V to VREF and is guaranteed monotonic, providing 1 LSB INL accuracy at 16 bits without adjustment over the full specified temperature range of −40°C to +85°C. Offering unbuffered outputs, the AD5541/AD5542 achieve a 1 μs settling time with low power consumption and low offset errors. Providing a low noise performance of 11.8 nV/√Hz and low glitch, the AD5541/AD5542 is suitable for deployment across multiple end systems.

The AD5542 can be operated in bipolar mode, which generates a ±VREF output swing. The AD5542 also includes Kelvin sense connections for the reference and analog ground pins to reduce layout sensitivity.

The AD5541/AD5542 utilize a versatile 3-wire interface that is compatible with SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interface standards. The AD5541/AD5542 are available in 8-lead and 14-lead SOIC packages.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Single-Supply Operation. The AD5541 and AD5542 are fully specified and guaranteed for a single 2.7 V to 5.5 V supply.
  2. Low Power Consumption. These parts consume typically 0.625 mW with a 5 V supply and 0.375 mW at 3 V.
  3. 3-Wire Serial Interface.
  4. Unbuffered Output Capable of Driving 60 kΩ Loads. This reduces power consumption because there is no internal buffer to drive.
  5. Power-On Reset Circuitry.

APPLICATIONS

  • Digital gain and offset adjustment
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Industrial process control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь